05000151002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000151000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000151000/05000151000.prj},{NB=05000151002},{ARTNR=05000151002},{D1=8},{D2=3.9},{D3=10},{L1=24},{L2=3.2},{L3=8},{S=4.5},{F1=30},{F2=88},{T=250},{D=8},{MAT=Stahl},{GEW=7.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000151000 - Spring loaded thrust piece smooth design
Bill of material
05000151002
Article No.
05000151002
05000151002
-0.05
8
8
mm
D2
3.9
3.9
mm
D3
10
10
mm
L1
24
24
mm
L2
3.2
3.2
mm
L3
8
8
mm
Stroke
4.5
4.5
mm
Spring force
30
30
N
Spring force
88
88
N
max.
250
°C
Location hole H7
8
8
mm
Material
Stahl
Weight
7.7
7.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성