05000135001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000135000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000135000/05000135000.prj},{NB=05000135001},{ARTNR=05000135001},{D1=M6},{D2=3.5},{L=14},{N=1},{S=0.9},{F1=12},{F2=17},{T=50},{MAT=POM/Edelstahl},{GEW=0.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000135000 - Spring loaded thrust piece plastic version/ball stainless steel
Bill of material
05000135001
Article No.
05000135001
05000135001
D1
M6
M6
mm
D2
3.5
3.5
mm
L
14
14
mm
N
1
1
mm
Stroke
0.9
0.9
mm
Spring force
12
12
N
Spring force
17
17
N
max.
50
°C
Material
POM/Edelstahl
Weight
0.6
0.6
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성