05000131006
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000131000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000131000/05000131000.prj},{NB=05000131006},{ARTNR=05000131006},{D1=M12},{D2=8},{D3=18},{L1=26},{L2=19},{L3=-},{WS=6},{S=2.5},{F1=26},{F2=49},{T=250},{MAT=Stahl},{GEW=21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000131000 - Spring plunger with ball, head and hexagon socket
Bill of material
05000131006
Article No.
05000131006
05000131006
D1
M12
M12
mm
D2
8
8
mm
D3
18
18
mm
L1
26
26
mm
L2
19
19
mm
L3
-
-
mm
WS
6
6
mm
Stroke
2.5
2.5
mm
Spring force
26
26
N
Spring force
49
49
N
max.
250
°C
Material
Stahl
Weight
21
21
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성