05000027012
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000027000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000027000/05000027000.prj},{NB=05000027012},{ARTNR=05000027012},{V=C / mit Rastsperre, ohne Kontermutter},{D1=8},{L1=8},{L2=10},{D2=M16x1.5},{D3=28},{D4=6},{D5=M4},{K=24},{L3=25},{L4=58},{L5=26},{L6=8},{L7=39},{L8=20.6},{T=8},{SW=17},{AD=8.5},{ED=26},{MAT=Edelstahl / Kunststoffknopf (PA)},{GEW=80},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7a.36.b5.05000027000.pdf},{PREVIEW=05000027000.png},{DEFAULTSORTATTR=331}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000027000 - Indexing plunger removable
Bill of material
05000027012
Article No.
05000027012
05000027012
Variant
C / mit Rastsperre, ohne Kontermutter
C / mit Rastsperre, ohne Kontermutter
Pin -0.02/-0.05 | Hole H7
8
8
mm
(Rest path)
8
8
mm
(max. stroke)
10
10
mm
D2
M16x1.5
M16x1.5
mm
D3
28
28
mm
-0.02/-0.1
6
6
mm
Countersunk screw DIN 7991
M4
M4
mm
K
24
24
mm
L3
25
25
mm
L4
58
58
mm
L5
26
26
mm
L6
8
8
mm
L7
39
39
mm
±0.1
20.6
20.6
mm
T
8
8
mm
SW
17
17
mm
Initial spring pressure
8.5
8.5
N
End spring pressure
26
26
N
Material
Edelstahl / Kunststoffknopf (PA)
Weight
80
80
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7a.36.b5.05000027000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型