05000026002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000026000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000026000/05000026000.prj},{NB=05000026002},{ARTNR=05000026002},{D1=8},{D2=3.2},{L=50},{KZ=3},{MAT=Stahl},{GEW=19},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b9.e0.65.05000026000.pdf},{PREVIEW=05000026000.png},{DEFAULTSORTATTR=161}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000026000 - Mounting mandrel for side thrust piece
Bill of material
05000026002
Article No.
05000026002
05000026002
D1
8
8
mm
D2
3.2
3.2
mm
L
50
50
mm
code number
3
3
Material
Stahl
Weight
19
19
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b9.e0.65.05000026000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型