05000013010
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000013000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000013000/05000013000.prj},{NB=05000013010},{ARTNR=05000013010},{D1=M24},{D2=15},{L=48},{WS=12},{S=5.5},{F1=81},{F2=151},{T=250},{MAT=Stahl},{GEW=106}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000013000 - Spring plunger with ball and hexagon socket
Bill of material
05000013010
Article No.
05000013010
05000013010
D1
M24
M24
mm
D2
15
15
mm
L
48
48
mm
WS
12
12
mm
Stroke
5.5
5.5
mm
Spring force
81
81
N
Spring force
151
151
N
max.
250
°C
Material
Stahl
Weight
106
106
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성