??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0480220000 - MF 1/12 4X6.3/2.8
Stückliste
Weidmueller 0480220000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0480220000
Herstellertypbezeichnung
MF 1/12 4X6.3/2.8
Kurzbeschreibung
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 12 A, Polzahl: 12, 113 mm, mittelgelb
Langbeschreibung
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
GTIN
4008190087104
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
12 A
Anzahl der Klemmstellen je Pol
8
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
12 A
Polzahl
12
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
Farbe
gelb
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Flachsteckanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
5V
Werkstoff des Isolierkörpers
Duroplast
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
transparent
Nein
Bemessungsspannung
400 V
Masse
0.053 kg
Tiefe
21.8 mm
Höhe
40 mm
Breite
113 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen