??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0477660000 - TW ST5 PA/BE
Stückliste
Weidmueller 0477660000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0477660000
Herstellertypbezeichnung
TW ST5 PA/BE
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Zwischenplatte, 52 mm x 30.3 mm, beige
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190461263
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Masse
0.003 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen