??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0471880000 - NT 10/35 10X3 BL
Nomenclature
Weidmueller 0471880000
Preview
Manufacturer Product ID
0471880000
Manufacturer Type Description
NT 10/35 10X3 BL
Description short
Bloc de jonction modulaire pour le conducteur neutre, Raccordement vissé, 10, 400 V, 57 A, TS 35, bleu
Description long
Le bloc de jonction sectionnable à conducteur neutre dispose d'un sectionneur longitudinal pour le raccordement à une barette de liaison neutre. Il sert à mesurer la résistance d'isolation à la terre. Il sert aussi de simple test, sans besoin de couper le connecteur neutre.
GTIN-Code
4008190083045
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
100 °C
rated current
57 A
Number of contact points per level
1
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
height
45 mm
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
color
blue
depth
44 mm
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V2
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
width
10 mm
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
400 V
Mass
0.019 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés