??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
047 - Raccord de transition
Nomenclature
AGRU_35047251421_Transition Fitting_PVDF-UHP to PFA_PVDF UHP natural_25X1/4 SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
047
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Raccord de transition
Description 2
du PVDF-UHP au PFA
Matériel
PVDF UHP naturel
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
S
mm
L4
mm
L5
30.000 mm
DURCHMESSER
98.000 mm
DURCHMESSER
38.100 mm
XX
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés