??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0457500000 - Q 2 SAK16
Nomenclature
Weidmueller 0457500000
Preview
Manufacturer Product ID
0457500000
Manufacturer Type Description
Q 2 SAK16
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 2, Pas en mm: 6.00, Isolé: Non, 76 A, gris
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4008190055349
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
6 mm
rated current
76 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.005 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés