??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
0457500000 - Q 2 SAK16
Lista de materiales
Weidmueller 0457500000
Preview
Manufacturer Product ID
0457500000
Manufacturer Type Description
Q 2 SAK16
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 2, Paso en mm: 6.00, Aislado: No, 76 A, gris
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4008190055349
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
6 mm
rated current
76 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.005 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD