??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0457500000 - Q 2 SAK16
Kusovník
Weidmueller 0457500000
Preview
Manufacturer Product ID
0457500000
Manufacturer Type Description
Q 2 SAK16
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm: 6.00, Izolované: Ne, 76 A, Šedá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4008190055349
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
6 mm
rated current
76 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.005 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model