??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0456900000 - Q 4 SAK6N
Stückliste
Weidmueller 0456900000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0456900000
Herstellertypbezeichnung
Q 4 SAK6N
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 4, Raster in mm: 6.00, Isoliert: Nein, 41 A, grau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190032579
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
6 mm
Bemessungsstrom
41 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.010 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen