??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0456900000 - Q 4 SAK6N
Kusovník
Weidmueller 0456900000
Preview
Manufacturer Product ID
0456900000
Manufacturer Type Description
Q 4 SAK6N
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm: 6.00, Izolované: Ne, 41 A, Šedá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4008190032579
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
6 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
4
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model