??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0445600000 - MEW 1/32
Спецификация
Weidmueller 0445600000
Preview
Manufacturer Product ID
0445600000
Manufacturer Type Description
MEW 1/32
Description short
Концевой стопор, Сталь, серый, Рейка: TS 32, привинченный
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN-Code
4008190178093
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
gray
material
Metal film
Type of locking
screwable
Assembly type
Top-hat/g-rail TH35/G32
Mass
0.018 kg
depth
28.5 mm
height
30 mm
width
10.402 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей