??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0445600000 - MEW 1/32
Stückliste
Weidmueller 0445600000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0445600000
Herstellertypbezeichnung
MEW 1/32
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Stahl, grau, Tragschiene: TS 32, geschraubt
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4008190178093
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
grau
Werkstoff
Metall
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
Montageart
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Masse
0.018 kg
Tiefe
28.5 mm
Höhe
30 mm
Breite
10.402 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen