??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0443780000 - SAK 10/35 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 0443780000
Preview
Manufacturer Product ID
0443780000
Manufacturer Type Description
SAK 10/35 BL
Description short
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, 10 mm², 800 V, 57 A, liczba przyłączeń: 2
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4008190152512
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
100 °C
rated current
57 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
color
blue
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V2
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
16 mm²
Max. line cross section, rigid
10 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
800 V
Mass
0.018 kg
depth
43.35 mm
height
44.602 mm
width
10 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD