??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0442011 - USLKG 10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0442011
Product number of the Manufacturer
0442011
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection à connexion vissée, section : 0,5 ... 6 mm², AWG : 20 ... 8, largeur : 8,2 mm, coloris : vert/jaune
Manufacturer Type Description
USLKG 10
Preview
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
plaque d'obturation nécessaire
No
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Screw connection
type de raccordement 2
Screw connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
8.200 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
47 mm
couleur
green-yellow
longueur
42.500 mm
Type de montage
Top-hat rail TH35
poids net
0.029 kg
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
6 mm^2
Fonction PEN possible (O/N)
No
GTIN
4017918002237
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection à connexion vissée, section : 0,5 ... 6 mm², AWG : 20 ... 8, largeur : 8,2 mm, coloris : vert/jaune
Product type
USLKG 10
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4017918002237
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés