??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0441106 - USLKG 3-1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0441106
Product number of the Manufacturer
0441106
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection, En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction traversants de même forme, un couvercle doit être inséré si les tensions d'isolement sont > 690 V., nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M2,5, type de montage: NS 35/15-2,3, coloris: vert/jaune
Manufacturer Type Description
USLKG 3-1
Preview
GTIN-Code
4017918002176
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
plaque d'obturation nécessaire
No
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Screw connection
type de raccordement 2
Screw connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
5.200 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
42.5 mm
couleur
green-yellow
longueur
42.500 mm
Type de montage
Top-hat rail TH35
poids net
0.01828 kg
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
Fonction PEN possible (O/N)
No
GTIN
4017918002176
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, En cas de juxtaposition avec des blocs de jonction traversants de même forme, un couvercle doit être inséré si les tensions d'isolement sont > 690 V., nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M2,5, type de montage: NS 35/15-2,3, coloris: vert/jaune
Product type
USLKG 3-1
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0441106
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
TR
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés