??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0430500000 - G 20/0.25A/F
Nomenclature
Weidmueller 0430500000
Preview
Manufacturer Product ID
0430500000
Manufacturer Type Description
G 20/0.25A/F
Description short
Fusible pour courant faible, rapide, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
Description long
Fusible pour courant faible avec fil de soudage.
GTIN-Code
4008190153991
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
rated current
0.250 A
dimensions
5x25 mm
optical defect indication present
No
release characteristic
fast (F)
rated voltage
250 V
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85361010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés