??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0430500000 - G 20/0.25A/F
Stückliste
Weidmueller 0430500000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0430500000
Herstellertypbezeichnung
G 20/0.25A/F
Kurzbeschreibung
Feinsicherung, flink, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
Langbeschreibung
Geräteschutzsicherung mit Schmelzdraht.
GTIN
4008190153991
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Bemessungsstrom
0.250 A
Abmessung
5x25 mm
optische Defektanzeige vorhanden
Nein
Auslösecharakteristik
flink (F)
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.001 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85361010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen