피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04233-02-2511110X50
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04233-02_asmtab.prj},{NB=04233-02-2511110X50},{GR=2},{L=50},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.1320},{EAN=4067932037296},{BEST=04233-02-2511110X50},{FARBE=schwarz RAL 9005},{FARBE1=schwarzgrau RAL 7021},{MATERIAL=Aluminium},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=4067932037296},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 117
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04233-02 - Cam levers, aluminium, adjustable with external thread, plastic thrust washer and steel or stainless steel stud
Bill of material
04233-02-2511110X50
Bestellnummer
04233-02-2511110X50
04233-02-2511110X50
Farbe
schwarz RAL 9005
schwarz RAL 9005
Material
Aluminium
Grundkörper
Edelstahl
Edelstahl
Ausführung
Außengewinde
Größe
2
2
Länge
50
50
mm
Gewinde
M10
M10
Durchmesser
25.0
25.0
mm
Durchmesser
11
11
mm
Breite
33.3
33.3
mm
Breite
24.0
24.0
mm
Höhe
18.3
18.3
mm
Höhe
28.8
28.8
mm
Länge ±1
96.0
96.0
mm
Länge
108.0
108.0
mm
Hub
1.5
1.5
mm
Spannkraft ca.
8.0
8.0
kN
Handkraft
350
350
N
Gewicht ca.
0.1320
0.1320
kg
Beschreibung
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
4067932037296
4067932037296
EAN-Nr. norelem
4067932037296
4067932037296
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성