??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0421058 - AKG 4 BK-EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0421058
Product number of the Manufacturer
0421058
Description short
Bloc de jonction
Description long
Bloc de jonction, tension nominale: 300 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,5 mm² - 6 mm², montage: Barre collectrice de N, coloris: noir
Manufacturer Type Description
AKG 4 BK-EX
Preview
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.660 W
poids net
0.005 kg
convient pour
Flat rail
épaisseur maximum du jeu de barre
6 mm
largeur minimum du jeu de barre
6 mm
épaisseur minimum du jeu de barre
3 mm
courant assigné d’emploi Ie maximum
41 A
convient comme bornier de distribution
No
convient pour le raccordement d'un conducteur cylindrique
No
convient pour un raccordement de conducteur de phase
No
largeur maximum du jeu de barre
10 mm
largeur de bornier
7 mm
section de câble maximum
6 mm^2
GTIN
4017918001957
Manufacturer product designation
Bloc de jonction
Manufacturer product description
Bloc de jonction, tension nominale: 300 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,5 mm² - 6 mm², montage: Barre collectrice de N, coloris: noir
Product type
AKG 4 BK-EX
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4017918001957
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85369010
Country of origin
IN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés