??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0421032 - AKG 4 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0421032
Artikelnummer des Herstellers
0421032
Kurzbeschreibung
Anschlussklemme
Langbeschreibung
Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: schwarz
Herstellertypbezeichnung
AKG 4 BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918001933
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.660 W
Nettogewicht
0.005426 kg
geeignet für
Flachschiene
max. Dicke der Sammelschiene
6 mm
min. Sammelschienenbreite
6 mm
min. Sammelschienendicke
3 mm
max. Bemessungsbetriebsstrom
41 A
geeignet für Bandleiteranschluss
Nein
geeignet für Rundleiteranschluss
Nein
geeignet für Sektorleiteranschluss
Nein
max. Breite der Sammelschiene
10 mm
Breite der Klemme
7 mm
max. Leiterquerschnitt
6 mm^2
GTIN
4017918001933
Herstellerproduktbezeichnung
Anschlussklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: schwarz
Herstellerprodukttyp
AKG 4 BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
IN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen