??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 594
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
040-160
Спецификация
0006087318/01094
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос с осевым всасыванием, установленный на опорной раме. Стандартное исполнение со сменной муфтой.
Тендерный текст
Одноступенчатый центробежный насос в качестве насоса на фундаментной раме согласно стандарту EN 733, с осевым всасывающим патрубком и радиальным напорным патрубком, для установки на фундаменте. Насос с опорой и прифланцованной опорой подшипника, муфтой, кожухом муфты и электродвигателем установлены на общей фундаментной раме. Электродвигатель IEC с 3 термодатчиками. Уплотнение вала посредством независимого от направления вращения сильфонного скользящего торцевого уплотнения. Корпус из серого чугуна, вал из нержавеющей стали, рабочее колесо из серого чугуна. Серийное катафорезное покрытие всех погружаемых в среду литых компонентов. Варианты муфты: *Сменная муфта (стандартный уровень) *Эластичная муфта (вариант Р5, по сниженной цене) Варианты рабочего колеса (с доплатой): *Бронза *Нержавеющая сталь УВЕДОМЛЕНИЕ В эластичной муфте отсутствует проставка. Сменная муфта представляет собой эластичную муфту с проставкой. Проставка снижает расходы на техническое обслуживание; при замене торцевого уплотнения не требуется повторное выравнивание электродвигателя.
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC010076
Торцевое уплотнение
Spacer coupling
Материал корпуса насоса
5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250 (KTL coated)
Материал лопастного колеса/насоса
Материал лопастного колеса/насоса
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. напор
0 m
Макс. производительность
0 m³/h
Макс. рабочее давление
16.0 bar
Электрич. подключение
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
V
Количество фаз
3.000
Частота
50 Hz
Номин. ток
0 A
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
регулируемый фиксированными шагами
Communication
None
Радиостандарт Bluetooth
нет
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
Radio standard 5G
нет
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
Нет
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
Нет
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Да
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Нет
Interface pulse counter
Нет
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP
Нет
Поддержка протокола KNX
Нет
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
Supporting protocol for Modbus TCP
Нет
Supporting protocol for Modbus RTU
Нет
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
Supporting protocol for BACnet IP
нет
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
Температура эксплуатации
-15.0 °C
Connection on supply side
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
Diameter of connection on supply side
DN 65
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Присоединение 2
Flange;DN40-PN16-EN1092-2
Diameter of connection on delivery side
DN 40
Outer pipe diameter connection outlet side
40 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Фланец
Степень защиты (IP)
IP55
Forced motor cooling
0
Высота приемного конца
mm
Высота раздающего конца
mm
Расстояние между осями всасывающего/нагнетательного патрубка
80.0 mm
Длина насоса
mm
Длина плиты фундамента
mm
Ширина плиты фундамента
mm
Размер фланца давления
160.0 mm
Взрывозащищенный
0
Standard motor
Асинхронный
Класс эффективности электродвигателя
IE3
Вес
0 kg
Тип пускового устройства двигателя
Тип защиты мотора
PTC
Ширина насоса 1 сторона
121.4 mm
Ширина насоса 2 сторона
132.7 mm
Угол к первой скважине
45.00 °
Угол к первой скважине
45.00 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20.00 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18.00 mm
Диаметр скважины
19.00 mm
Диаметр скважины
19.00 mm
Наружный диаметр фланца
185 mm
Наружный диаметр фланца
150 mm
Номинальный внутренний диаметр
65.00 mm
Номинальный внутренний диаметр
40.00 mm
Наружный диаметр соединения трубы
71.00 mm
Наружный диаметр соединения трубы
46.00 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
Диаметр шага
145.00 mm
Диаметр шага
110.00 mm
Количество отверстий под болты
4.00
Количество отверстий под болты
4.00
Диаметр уплотняющей кромки
118.00 mm
Диаметр уплотняющей кромки
84.00 mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Diameter motor
mm
Высота приемного конца
mm
Thickness foundation plate
mm
Размеры
254.10 mm
Connection length
80.00 mm
Connection length
160.00 mm
Length pump housing
50.00 mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to beginning motor
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Длина плиты фундамента
mm
Length 9
60.00 mm
Ширина плиты фундамента
mm
Рабочая длина
80.00 mm
Рабочая длина
160.00 mm
Размеры
mm
Размеры
240.000 mm
Размеры
160 mm
Размеры
172.00 mm
Размеры
360.00 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
100.00 mm
Размеры
50.00 mm
Размеры
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей