??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 594
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
040-160
Lista de peças
0006087318/01094
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba monocelular e centrífuga de baixa pressão com aspiração axial, montada em placa base. Modelo padrão com acoplamento desmontável.
Texto da proposta
Bomba centrífuga monocelular enquanto placa base da bomba conforme a norma EN 733, com conduta de aspiração axial e bocal de pressão radial, para instalação sobre fundações. Bomba com suporte de tubagem e suporte do mancal flangeado, acoplamento, proteção de acoplamento e motor montada numa placa base comum. Motor IEC com 3 detetores de condutividade. Vedação do veio através do empanque mecânico de fole independentemente do sentido de rotação. Corpo em ferro fundido, veio em aço inoxidável, impulsor em ferro fundido. Revestimento PCS de série de todos os componentes fundidos. Variantes de acoplamento: *Acoplamento desmontável (nível standard) *Acoplamento elástico (Variante P5, a um preço reduzido) Variantes de impulsor (a um custo adicional): *Bronze *Aço inoxidável AVISO O acoplamento elástico não contém uma peça de distância. O acoplamento desmontável é um acoplamento elástico com peça de distância. A peça de distância reduz os custos de manutenção e não há necessidade de alinhar o motor novamente no momento da troca do empanque mecânico.
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC010076
Empanque mecânico
Spacer coupling
Material da carcaça da bomba
5.1301/EN-GJL-250, com revestimento catódico eletro-submersível
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250 (KTL coated)
Impulsor material/roda da bomba
Impulsor material/roda da bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Altura estática máxima
0 m
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
Máx. pressão de operação
16.0 bar
Ligação elétrica
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
V
Número de fases
3.000
Frequência
50 Hz
Corrente nominal
0 A
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
controlado em etapas fixas
Communication
None
Rádio padrão Bluetooth
não
Rádio padrão WLAN 802.11
não
Rádio padrão WLAN 802.11
não
Radio standard 5G
não
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
não
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
não
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Sim
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
não
Interface pulse counter
não
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
não
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
não
Supporting protocol for Modbus RTU
não
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
Diameter of connection on supply side
DN 65
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexão 2
Flange;DN40-PN16-EN1092-2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 40
Outer pipe diameter connection outlet side
40 mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
Flange
Grau de proteção (IP)
IP55
Forced motor cooling
0
Altura da extremidade de sucção
mm
Altura final de pressão
mm
Comprimento da pressão/sucção central
80.0 mm
Comprimento da bomba
mm
Comprimento da placa de fundação
mm
Largura da placa de fundação
mm
Tamanho central do flange de pressão
160.0 mm
Antideflagrante
0
Standard motor
Assíncrono
Classe da eficiência energética do motor
IE3
Peso
0 kg
Tipo de arranque de motor
Tipo de proteção do motor
PTC
Lado 1 da largura da bomba
121.4 mm
Lado 2 da largura da bomba
132.7 mm
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45.00 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45.00 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20.00 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18.00 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19.00 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19.00 mm
Diâmetro externo da flange
185 mm
Diâmetro externo da flange
150 mm
Diâmetro interno nominal
65.00 mm
Diâmetro interno nominal
40.00 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
71.00 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
46.00 mm
Espessura do lábio de vedação
3.00 mm
Espessura do lábio de vedação
3.00 mm
Círculo de inclinação
145.00 mm
Círculo de inclinação
110.00 mm
Número de orifícios dos parafusos
4.00
Número de orifícios dos parafusos
4.00
Diâmetro do lábio de vedação
118.00 mm
Diâmetro do lábio de vedação
84.00 mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Diameter motor
mm
Altura da extremidade de sucção
mm
Thickness foundation plate
mm
Dimensões
254.10 mm
Connection length
80.00 mm
Connection length
160.00 mm
Length pump housing
50.00 mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to beginning motor
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Comprimento da placa de fundação
mm
Length 9
60.00 mm
Largura da placa de fundação
mm
Duração do trabalho
80.00 mm
Duração do trabalho
160.00 mm
Dimensões
mm
Dimensões
240.000 mm
Dimensões
160 mm
Dimensões
172.00 mm
Dimensões
360.00 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
100.00 mm
Dimensões
50.00 mm
Dimensões
mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD