??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 594
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
040-160
Lista materiałowa
0006087318/01094
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem montowana na płycie podstawy. Wersja standardowa ze sprzęgłem demontowalnym.
Tekst przetargu
Jednostopniowa pompa wirowa jako pompa montowana na płycie podstawy zgodnie z EN 733, z osiowym króćcem ssawnym i promieniowym przyłączem ciśnieniowym, do ustawienia na fundamencie Pompa ze stopą podporową i zamocowana obudową łożyska, sprzęgłem, osłoną sprzęgła i silnikiem na wspólnej płycie podstawy. Silnik IEC z 3 czujnikami termistorowymi Uszczelnienie wału przez niezależne od kierunku obrotów mieszkowe uszczelnienie mechaniczne. Korpus z żeliwa szarego, wał ze stali nierdzewnej, wirnik z żeliwa szarego. W standardzie powłoka kataforetyczna wszelkich elementów żeliwnych, stykających się z medium. Wersje sprzęgła: *Sprzęgło demontowalne (standard) *Sprzęgło elastyczne (wersja P5, przy zmniejszeniu ceny) Wersje wirników (za dopłatą): *Brąz *Stal nierdzewna NOTYFIKACJA Sprzęgło elastyczne nie zawiera elementu dystansowego. Sprzęgło demontowalne to sprzęgło elastyczne z elementem dystansowym. Element dystansowy redukuje koszty konserwacji, podczas wymiany uszczelnienia mechanicznego nie jest konieczne ponowne ustawienie silnika.
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC010076
Uszczelnienie mechaniczne
Spacer coupling
Materiał korpusu pompy
5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250 (KTL coated)
Materiał wirnika
Materiał wirnika
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
V
Liczba faz
3.000
Częstotliwość
50 Hz
Prąd znamionowy
0 A
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
regulowany w stałych krokach
Communication
None
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
Radio standard 5G
nie
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
nie
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
nie
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Tak
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
Interface pulse counter
nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
Obsługa protokołu KNX
nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
Supporting protocol for BACnet IP
nie
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
Supporting protocol for LIN Bus
nie
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 65
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Połączenie 2
Flange;DN40-PN16-EN1092-2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 40
Średnica przyłącza od strony tłocznej
40 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Kształt końcówki
Kołnierz
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wymuszone chłodzenia silnika
0
Wysokość części zasysającej
mm
Wysokość części tłoczącej
mm
Odległość między osiami przyłącza ssawnego/tłocznego
80.0 mm
Długość pompy
mm
Długość podstawy
mm
Szerokość podstawy
mm
Rozmiar środkowy kołnierza tłocznego
160.0 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Standard motor
Asynchroniczny
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
Ciężar
0 kg
Rodzaj układu rozruchowego
Rodzaj ochrony silnika
PTC
Szerokość pompy strona 1
121.4 mm
Szerokość pompy strona 2
132.7 mm
Kąty do pierwszego odwiertu
45.00 °
Kąty do pierwszego odwiertu
45.00 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
20.00 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
18.00 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19.00 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19.00 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
185 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
150 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
65.00 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
40.00 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
71.00 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
46.00 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.00 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.00 mm
Średnica podziałowa
145.00 mm
Średnica podziałowa
110.00 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4.00
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4.00
Średnica krawędzi uszczelniającej
118.00 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
84.00 mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Diameter motor
mm
Wysokość części zasysającej
mm
Thickness foundation plate
mm
Wymiary
254.10 mm
Długość przyłącza
80.00 mm
Długość przyłącza
160.00 mm
Length pump housing
50.00 mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to beginning motor
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Długość podstawy
mm
Length 9
60.00 mm
Szerokość podstawy
mm
Długość robocza
80.00 mm
Długość robocza
160.00 mm
Wymiary
mm
Wymiary
240.000 mm
Wymiary
160 mm
Wymiary
172.00 mm
Wymiary
360.00 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
100.00 mm
Wymiary
50.00 mm
Wymiary
mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD