??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 594
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
040-160
Stückliste
0006087318/01094
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit axialer Ansaugung, auf Grundplatte montiert. Standardausführung mit Ausbaukupplung.
Ausschreibungstext
Einstufige Kreiselpumpe als Grundplattenpumpe nach EN 733, mit axialem Saugstutzen und radialem Druckstutzen, für Fundamentaufstellung. Pumpe mit Stützfuß und angeflanschtem Lagerträger, Kupplung, Kupplungsschutz und Motor auf gemeinsamer Grundplatte montiert. IEC-Motor mit 3 Kaltleiterfühlern. Wellenabdichtung durch drehrichtungsunabhängige Faltenbalg-Gleitringdichtung. Grauguss-Gehäuse, Edelstahl-Welle, Grauguss-Laufrad. Serienmäßige Kataphorese-Beschichtung aller medienberührten Gusskomponenten. Kupplungsvarianten: *Ausbaukupplung (Standard) *Elastische Kupplung (Variante P5, gegen Minderpreis) Laufradvarianten (gegen Mehrpreis): *Bronze *Edelstahl HINWEIS Die Elastische Kupplung enthält kein Distanzstück. Die Ausbaukupplung ist eine elastische Kupplung mit Distanzstück. Das Distanzstück reduziert die Wartungskosten und es entfällt eine erneute Motorausrichtung beim Wechsel der Gleitringdichtung.
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010076
Gleitringdichtung
Ausbaukupplung
Werkstoff des Pumpengehäuses
5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250 (KTL coated)
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
Elektrischer Anschluss
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
V
Anzahl der Phasen
3.000
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
0 A
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Mindesteffizienzindex (MEI)
0
Isolationsklasse nach IEC
F
Drehzahl
1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
in festen Schritten geregelt
Kommunikation
None
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard 2G / 3G / 4G
nein
Funkstandard 2G / 3G / 4G
nein
Funkstandard 5G
nein
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
nein
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
nein
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
ja
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
nein
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
nein
Potentialfreier Schaltkontakt
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
nein
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-20.0 °C
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
Anschluss Einlassseite
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 65
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
Anschluss Auslassseite
Flange;DN40-PN16-EN1092-2
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 40
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
40 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Flansch
Schutzart (IP)
IP55
Verstärkte Motorkühlung
0
Höhe Ansaugseite
mm
Höhe Druckseite
mm
Länge Mitte Druck-/Sauganschluss
80.0 mm
Pumpenlänge
mm
Länge Grundplatte
mm
Breite Grundplatte
mm
Mittenabstand Druckflansch
160.0 mm
Explosionsgeschützt
0
Normmotor
Asynchron
Motor-Energieeffizienzklasse
IE3
Gewicht
0 kg
Art des Motorstarters
Ausführung des Motorschutzes
PTC
Breite Pumpe Seite 1
121.4 mm
Breite Pumpe Seite 2
132.7 mm
Winkel zum ersten Bolzenloch
45.00 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
45.00 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
20.00 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
18.00 mm
Durchmesser Bolzenloch
19.00 mm
Durchmesser Bolzenloch
19.00 mm
Außendurchmesser Flansch
185 mm
Außendurchmesser Flansch
150 mm
Nenninnendurchmesser
65.00 mm
Nenninnendurchmesser
40.00 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
71.00 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
46.00 mm
Stärke Dichtkante
3.00 mm
Stärke Dichtkante
3.00 mm
Teilkreis
145.00 mm
Teilkreis
110.00 mm
Anzahl der Schraublöcher
4.00
Anzahl der Schraublöcher
4.00
Durchmesser Dichtkante
118.00 mm
Durchmesser Dichtkante
84.00 mm
Winkel Elektrogehäuse
90.00 °
Durchmesser Motor
mm
Höhe Ansaugseite
mm
Dicke Fundamentplatte
mm
Durchmesser Pumpengehäuse
254.10 mm
Anschlusslänge
80.00 mm
Anschlusslänge
160.00 mm
Länge Pumpengehäuse
50.00 mm
Mittenanschluss zu Motorende
mm
Breite Elektrogehäuse
mm
Länge Elektrogehäuse
mm
Mitte Pumpe bis Anfang Motor
mm
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
Länge Grundplatte
mm
Länge 9
60.00 mm
Breite Grundplatte
mm
Arbeitslänge
80.00 mm
Arbeitslänge
160.00 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
240.000 mm
Abmessungen
160 mm
Abmessungen
172.00 mm
Abmessungen
360.00 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
100.00 mm
Abmessungen
50.00 mm
Abmessungen
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen