您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
46.000.04.2.0/100/063/0000/5.0.0
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 46 - ISO 6022
Powered by
CAD模型選擇
{hydropneu/hydraul_zyl/46er/46.00x.04.2.x_assmtab.prj},{NB=46.000.04.2.0/100/063/0000/5.0.0 (0)},{DKO=100},{MMK=63.000},{MMG=70.000},{KK=48.000},{KKI=45.546},{A=63.000},{L6=27.000},{SW1K=50.000},{SW1G=60.000},{X1K=60.000},{X1G=67.000},{X2K=11.000},{X2G=11.000},{X3K=15.000},{X3G=15.000},{X4=4.000},{X5=1.200},{X6=25.000},{X7=45.300},{X8=45.000},{EEE=33.250},{EEI=30.290},{D1=125.000},{D=168.000},{ZJ=335.000},{PJ=171.000},{Y=134.000},{L5=183.000},{L16=30.000},{L24=30.000},{L25=102.000},{X1=81.000},{NDMX10=12.000},{KDMX10=10.106},{SEK=10.000},{X11=20.000},{GL=18.000},{X12=13.000},{X13=140.000},{X14=47.000},{X15=3.000},{X16=21.000},{X17=2.000},{X18=40.000},{X19=3.000},{X20=20.000},{MM=1},{KSTV=1},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=5},{KSDI=0},{EE=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
04 - Flansche hinten
Bill of material
46.000.04.2.0/100/063/0000/5.0.0
Kolben-Ø
100
100
mm
Stangendurchmesser
63
70
63
70
Kolbenstangen-Ausführung vorne
Aussengewinde
Innengewinde
Zylindrisch
Gelenkauge
Aussengewinde
Innengewinde
Zylindrisch
Gelenkauge
Dämpfung
keine
Dämpfung vorne
Dämpfung hinten
Dämpfung beidseitig
keine
Dämpfung vorne
Dämpfung hinten
Dämpfung beidseitig
Hub: Knicklänge beachten
mm
Enter value for HUB
Hub: Knicklänge beachten
mm
cm
inch
ft
確定
Dargestellter Hub
mm
Kolbenabdichtung
Teflondichtung/NBR
PU-Nutringe
Teflon/Viton
Kompaktdichtung/NBR
Teflondichtung/NBR
PU-Nutringe
Teflon/Viton
Kompaktdichtung/NBR
Kolbenstangenabdichtung
NBR-Dichtsatz
Viton-Dichtsatz
Teflondichtung/NBR
Teflondichtung/Viton
NBR-Dichtsatz
Viton-Dichtsatz
Teflondichtung/NBR
Teflondichtung/Viton
Hydraulik-Anschlüsse
Withworth-Rohrgewinde
Withworth-Rohrgewinde
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型