??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0382860000 - EW 15
Спецификация
Weidmueller 0382860000
Preview
Manufacturer Product ID
0382860000
Manufacturer Type Description
EW 15
Description short
Концевой стопор, Полиамид 66, бежевый, Рейка: TS 15, Непосредственный монтаж
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN-Code
4008190187804
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
beige
material
Plastic
Type of locking
screwable
Combustibility class
V2
Assembly type
Top-hat rail TH15
Mass
0.003 kg
depth
20.8 mm
height
25.529 mm
width
9.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей