??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0368100000 - Q 10 SAKD2.5N
Stückliste
Weidmueller 0368100000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0368100000
Herstellertypbezeichnung
Q 10 SAKD2.5N
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.00, Isoliert: Nein, 24 A, grau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190116293
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
6 mm
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.013 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen