??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0359280000 - AP DK4 BL
Stückliste
Weidmueller 0359280000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0359280000
Herstellertypbezeichnung
AP DK4 BL
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 50 mm x 1.5 mm, blau
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190031213
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
blau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
Rastbar vorhanden
Ja
min. Dicke
1.500 mm
Masse
0.002 kg
Höhe
50 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen