??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0353660000 - TSCH 2
Nomenclature
Weidmueller 0353660000
Preview
Manufacturer Product ID
0353660000
Manufacturer Type Description
TSCH 2
Description short
Plaque de séparation (bloc de jonction) PA 66, beige, Température d'utilisation permanente, max.: 100 °C
Description long
Dans le cas de blocs de jonction d'une largeur jusqu'à 12 mm max., il est possible d'insérer a posteriori des plaques de séparation entre les connexions transversales ou les prises.
GTIN-Code
4008190128432
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Plaque de séparation (bloc de jonction)
Design
Connector/disconnector
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés