국가 별
표준별
언어선택:
English
English
034-5008
Amphenol RF
Connectors
HD-BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/hd_bnc_connectors/034_5008.prj},{NB=034-5008},{SHA256=JjevAa/aW87T3Fv9sukYHwJ40pfuZBXg53fUS3mFQoY=},{INAME=00335__0342d5008},{PN=034-5008},{DESC=RF Connector HD-BNC Straight Crimp Plug RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=B},{CT=RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-2},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
034-5008
Bill of material
034-5008
Part Number
034-5008
Description
RF Connector HD-BNC Straight Crimp Plug RG-174 RG-188 RG-316 Times LMR-100A 50 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
B
Cable Type
RG-174,RG-188,RG-316,Times LMR-100A,Belden 7805A,Belden 8216,Belden 83269,Belden 83284,Belden 84316
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
6
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
CTL-2
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성