034-1111-12G
Amphenol RF
Adapters
HD-BNC Adapters
HD-BNC to HD-BNC Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/hd_bnc_adapters/hd_bnc_to_hd_bnc_adapters/034_1111_12g.prj},{NB=034-1111-12G},{SHA256=G3+UPkl9trMa3n+y7lFx0pLG9LF4/jgNXNf1uLeWQq4=},{INAME=00040__342d11112d12g},{PN=034-1111-12G},{DESC=HD-BNC Plug to HD-BNC Jack 75 Ohm Right Angle 12G Optimized},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=18},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{AS1SERIES=HD-BNC},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=HD-BNC},{AS2STYLE=Plug},{AT=In-Series},{CF=Gold},{CM=Phosphor Bronze and Beryllium Copper},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
034-1111-12G
Bill of material
034-1111-12G
Part Number
034-1111-12G
Description
HD-BNC Plug to HD-BNC Jack 75 Ohm Right Angle 12G Optimized
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Impedance
75
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Operating Level
Performance
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
18
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Adapter Side 1 Series
HD-BNC
Adapter Side 1 Style
Jack
Adapter Side 2 Series
HD-BNC
Adapter Side 2 Style
Plug
Adapter Type
In-Series
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze and Beryllium Copper
Orientation
Right Angle
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성