??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0339000000 - QL 10 SAKS4
Lista materiałowa
Weidmueller 0339000000
Preview
Manufacturer Product ID
0339000000
Manufacturer Type Description
QL 10 SAKS4
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 10, Raster w mm: 10.00, Izolowany: Nie, 47 A, szary
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4008190025335
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
10 mm
rated current
47 A
Number of bridged terminals
10
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.070 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD