??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0339000000 - QL 10 SAKS4
Lista materiale
Weidmueller 0339000000
Preview
Manufacturer Product ID
0339000000
Manufacturer Type Description
QL 10 SAKS4
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 10, Passo in mm: 10.00, Isolato: No, 47 A, grigio
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4008190025335
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
10 mm
rated current
47 A
Number of bridged terminals
10
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.070 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD