??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0339000000 - QL 10 SAKS4
Nomenclature
Weidmueller 0339000000
Preview
Manufacturer Product ID
0339000000
Manufacturer Type Description
QL 10 SAKS4
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 10, Pas en mm: 10.00, Isolé: Non, 47 A, gris
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4008190025335
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
10 mm
rated current
47 A
Number of bridged terminals
10
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.070 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés