??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
0339000000 - QL 10 SAKS4
Lista de materiales
Weidmueller 0339000000
Preview
Manufacturer Product ID
0339000000
Manufacturer Type Description
QL 10 SAKS4
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 10, Paso en mm: 10.00, Aislado: No, 47 A, gris
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4008190025335
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
10 mm
rated current
47 A
Number of bridged terminals
10
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.070 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD