??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0339000000 - QL 10 SAKS4
Stückliste
Weidmueller 0339000000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0339000000
Herstellertypbezeichnung
QL 10 SAKS4
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm: 10.00, Isoliert: Nein, 47 A, grau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190025335
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
10 mm
Bemessungsstrom
47 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.070 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen