??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0338900000 - QL 10 SAKS2
Lista materiale
Weidmueller 0338900000
Preview
Manufacturer Product ID
0338900000
Manufacturer Type Description
QL 10 SAKS2
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 10, Passo in mm: 10.00, Isolato: No, 36 A, grigio
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4008190105723
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
10 mm
rated current
36 A
Number of bridged terminals
10
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.083 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD