??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0338900000 - QL 10 SAKS2
Stückliste
Weidmueller 0338900000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0338900000
Herstellertypbezeichnung
QL 10 SAKS2
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm: 10.00, Isoliert: Nein, 36 A, grau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190105723
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
10 mm
Bemessungsstrom
36 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.083 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen