??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0336600000 - Q 4 AKZ4
Спецификация
Weidmueller 0336600000
Preview
Manufacturer Product ID
0336600000
Manufacturer Type Description
Q 4 AKZ4
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм: 6.10, Изолированный: Нет, 24 A, серый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4008190096656
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
4
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей