??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0336600000 - Q 4 AKZ4
Nomenclature
Weidmueller 0336600000
Preview
Manufacturer Product ID
0336600000
Manufacturer Type Description
Q 4 AKZ4
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 4, Pas en mm: 6.10, Isolé: Non, 24 A, gris
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4008190096656
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
4
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés