??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0336600000 - Q 4 AKZ4
Stückliste
Weidmueller 0336600000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0336600000
Herstellertypbezeichnung
Q 4 AKZ4
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 4, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Nein, 24 A, grau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190096656
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
6.100 mm
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.003 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen