카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0330-78-Direktwirkendes 2/2- oder 3/2-Wege Klappankerventil
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/22wege/0330.prj},{NB=0330-78-Direktwirkendes 2/2- oder 3/2-Wege Klappankerventil},{WW=B},{WML=2/2},{W=2/2},{WKST=Kunststoff},{G=1/4},{PPATH=0330sblacp016.prj},{EX=Kabelabgang},{AF01=ohne},{WWS=wwb7.jpg},{HA01=ohne},{DN=<= 5},{KV=entsprechend Datenblatt},{DBML=entsprechend Datenblatt},{CNSMASSEXACT=0.380},{NR=78}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 156
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
0330 - Direct-acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve
Bill of material
0330-78-Direktwirkendes 2/2- oder 3/2-Wege Klappankerventil
Circuit function
B
B
Ways (2/2 or 3/2)
2/2
2/2
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kunststoff
Thread
1/4
1/4
El. connection
Kabelabgang
Kabelabgang
corner version
ohne
ohne
manual operation
ohne
ohne
Orifice size
<= 5
cv-value water m/h
entsprechend Datenblatt
m3/h
Pressure range
entsprechend Datenblatt
Weight
0.380
0.380
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성