피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
AGRU 16033323311 Adaptor Male Thread NPT-thread PP natural 32X1 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
Polypure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/polypure_piping_system/fittings/033_1.prj},{NB=AGRU_16033323311_Adaptor Male Thread_NPT-thread_PP natural_32X1 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=16033323311},{M=16033323311},{BILDCODE=033.1},{WEIGHT=0.021},{DIMENSIONLANG=32X1\" SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Adaptor Male Thread},{EXT_BEZ_2=NPT-thread},{MATERIAL=PP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{S=2.900},{L=61.000},{L1=29.000},{L2=24.000},{SW=36.000},{NPT=1.000},{NRRILL=1.770},{KGEW=30.830},{E=10.160},{X1=6},{XX=32X1 SDR11 ISO S-5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
033.1 - Adaptor Male Thread
Bill of material
AGRU_16033323311_Adaptor Male Thread_NPT-thread_PP natural_32X1 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
16033323311
16033323311
Article number
16033323311
16033323311
Image Code
033.1
Weight
0.021
0.021
kg
Dimension long
32X1" SDR11 ISO S-5
32X1" SDR11 ISO S-5
Dimension short
32
32
Description 1
Adaptor Male Thread
Description 2
NPT-thread
Material
PP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
S
2.900
2.900
mm
Dimension L
61.000
61.000
mm
L1
29.000
29.000
mm
L2
24.000
24.000
mm
SW
36.000
36.000
mm
NPT
1.000
1.000
NRRILL
1.770
1.770
KGEW
30.830
30.830
mm
Dimension E
10.160
10.160
mm
XX
32X1 SDR11 ISO S-5
32X1 SDR11 ISO S-5
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성