??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0323100000 - EK 2
Спецификация
Weidmueller 0323100000
Preview
Manufacturer Product ID
0323100000
Manufacturer Type Description
EK 2
Description short
Клемма защ. заземления (PE) Винтовое соединение, 10 mm², Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, желтый, зеленый
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4008190013585
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
color
yellow
Connection type
Screw connection
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
10 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
No
Assembly type
G track G32
Mass
0.033 kg
depth
34 mm
height
52 mm
width
10.402 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей