??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0323100000 - EK 2
Nomenclature
Weidmueller 0323100000
Preview
Manufacturer Product ID
0323100000
Manufacturer Type Description
EK 2
Description short
Bloc de jonction de protection, Raccordement vissé, 10 mm², Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, jaune, vert
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN-Code
4008190013585
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
color
yellow
Connection type
Screw connection
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
10 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
No
Assembly type
G track G32
Mass
0.033 kg
depth
34 mm
height
52 mm
width
10.402 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés